??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-64 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-64
Art. No.
1283-64
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 215 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
215 mm
Panello di luci ø minimale
227 mm
E-No.
920896639
Peso netto individuale
148.000 g
Singolo volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547391
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: Calcestruzzi a vista Uscita a soffito Ø: 215 mm Flangia della lampada min. Ø: 227 mm Numero d'articolo: 1283-64 / E-No.: 920 896 639
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD