??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-64 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-64
Art.-Nr.
1283-64
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
215 mm
Leuchtenblende min. Ø
227 mm
Einzeln-Nettogewicht
148.000 g
Einzeln-Volumen
2.040 l
EAN-Code
4013456547391
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 215mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 227 mm Artikelnummer: 1283-64 / 920 896 639
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen