??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-64 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-64
No art.
1283-64
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø215mm pr béton visible
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
215 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
227 mm
E-No.
920896639
Poids net
148.000 g
Volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547391
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: pour béton apparent Diamètre d’encastrement Ø: 215 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 227 mm Numéro d'article: 1283-64 / E-No.: 920 896 639
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés