??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-63 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-63
Art. No.
1283-63
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 200 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DA) Ø
200 mm
Panello di luci ø minimale
212 mm
Peso netto individuale
146.000 g
Singolo volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547384
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 200 mm Luminaire trim min. diameter: 212 mm Art. No.: 1283-63 / 920 896 629
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD