??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-63 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-63
No art.
1283-63
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø200mm pr béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
200 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
212 mm
Poids net
146.000 g
Volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547384
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 200 mm Luminaire trim min. diameter: 212 mm Art. No.: 1283-63 / 920 896 629
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés