국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1283-62
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_62.prj},{NB=1283-62(2)},{CNSORDERNO=1283-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 190 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=190},{LB=202},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=146.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547377},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 192 mm Artikelnummer: 1283-62 / 920 896 619},{PICTURESMALL=1283_62.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-62 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-62
Art. No.
1283-62
Designation
Install. housing, HaloX® 250 front part, inst. diameter 190 mm, for facing concrete
Level of details
300
200
300
200
Ceiling exit (CE) Ø
190
mm
Min. luminaire covering Ø
202
mm
Individual net weight
146.000
g
Single volume
2.040
l
EAN code
4013456547377
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 190 mm Luminaire trim min. diameter: 192 mm Art. No.: 1283-62 / 920 896 619
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성