??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-62 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-62
Art.-Nr.
1283-62
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 190 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
190 mm
Leuchtenblende min. Ø
202 mm
Einzeln-Nettogewicht
146.000 g
Einzeln-Volumen
2.040 l
EAN-Code
4013456547377
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 192 mm Artikelnummer: 1283-62 / 920 896 619
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen