??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-61 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-61
Art. No.
1283-61
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 180 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
180 mm
Panello di luci ø minimale
192 mm
E-No.
920896609
Peso netto individuale
147.000 g
Singolo volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547360
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: Calcestruzzi a vista Uscita a soffito Ø: 180 mm Flangia della lampada min. Ø: 192 mm Numero d'articolo: 1283-61 / E-No.: 920 896 609
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD