??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-61 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-61
Art.-Nr.
1283-61
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
180 mm
Leuchtenblende min. Ø
192 mm
Einzeln-Nettogewicht
147.000 g
Einzeln-Volumen
2.040 l
EAN-Code
4013456547360
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 192 mm Artikelnummer: 1283-61 / 920 896 609
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen