??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-61 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-61
No art.
1283-61
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø180mm pr béton visible
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
180 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
192 mm
Poids net
147.000 g
Volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547360
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 180 mm Luminaire trim min. diameter: 192 mm Art. No.: 1283-61 / 920 896 609
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés