??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-50 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-50
Art. No.
1283-50
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, Telaio di rialzo, altezza 50 mm
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
250 mm
E-No.
920896699
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, anello di prolunga. Altezza 50 mm Anello di prolunga sintetico per l'aumento della profondità per la lampada di 50 mm Prolunga multipla possibile Numero d'articolo: 1283-50 / E-No.: 920 896 699
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD