??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-50
Art.-Nr.
1283-50
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-50 / 920 896 699
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen