??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-50 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-50
No art.
1283-50
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, Cadre de réhausse, 50 mm
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
250 mm
E-No.
920896699
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 50 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 50 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1283-50 / E-No.: 920 896 699
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés