??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-40 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-40
Art. No.
1283-40
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 250
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
45 W
Potenza della lamapada max.
100 W
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
325 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
Peso netto individuale
678.400 g
Singolo volume
17.688 l
EAN-Code
4013456547155
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, extension ring, installation height 50 mm Plastic extension ring for expansion of the luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1283-40 / 920 858 399
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD