??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-40 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-40
Art. No.
1283-40
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 250
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
45 W
Potenza della lamapada max.
100 W
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
325 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
E-No.
920858399
Peso netto individuale
678.400 g
Singolo volume
17.688 l
EAN-Code
4013456547155
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, anello di prolunga. Altezza 50 mm Anello di prolunga sintetico per l'aumento della profondità per la lampada di 50 mm Prolunga multipla possibile Numero d'articolo: 1283-50 / E-No.: 920 858 399
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD