??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-40 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
Stückliste
1283-40
Art.-Nr.
1283-40
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 250
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
325 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Einzeln-Nettogewicht
678.400 g
Einzeln-Volumen
17.688 l
EAN-Code
4013456547155
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-40 / 920 858 399
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen