??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-40 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-40
No art.
1283-40
Désignation
Boîtier, HaloX® 250
level of detail
Système
HaloX® 250
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
45 W
Puissance de lampe max.
100 W
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Longueur du tunnel
325 mm
Largeur du tunnel
140 mm
Hauteur du tunnel
85 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
Poids net
678.400 g
Volume
17.688 l
EAN-Code
4013456547155
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250, extension ring, installation height 50 mm Plastic extension ring for expansion of the luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1283-40 / 920 858 399
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés