??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-25
Art.-Nr.
1283-25
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-25 / 920 896 689
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen