??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-25
No art.
1283-25
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, Cadre de réhausse, 25 mm
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
250 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250, extension ring, installation height 25 mm Plastic extension ring for expansion of the luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Art. No.: 1283-25 / 920 896 689
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés