국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1283-11
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_11.prj},{NB=1283-11(2)},{CNSORDERNO=1283-11},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 250 mm, Universal-Mineralfaserplatte},{LOD=2},{DA=250},{LB=75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <= 250 mm Artikelnummer: 1283-11 / 920 896 599},{PICTURESMALL=1283_11.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-11 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-11
Art. No.
1283-11
Designation
Install. housing, HaloX® 250 front part,inst. diameter universal up to 250 mm, universal mineral fibreboard
Level of details
300
200
300
200
Ceiling exit (CE) Ø
250
mm
Individual net weight
38.000
g
Single volume
0.450
l
EAN code
4013456546530
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: <= 250 mm Art. No.: 1283-11 / 920 896 599
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성