??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-05 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-05
Art. No.
1283-05
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita a soffitto Ø 240 mm per gettata
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DA) Ø
240 mm
Panello di luci ø minimale
247 mm
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 240 mm Luminaire trim min. diameter: 247 mm Art. No.: 1283-05 / 920 896 549
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD