??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-05 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-05
Art. No.
1283-05
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita a soffitto Ø 240 mm per gettata
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
240 mm
Panello di luci ø minimale
247 mm
E-No.
920896549
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: calcestruzzo sul cantiere Frontale sintetico uscita soffito Ø: 240 mm Flangia della lampada min. Ø: 247 mm Numero d'articolo: 1283-05 / E-No.: 920 896 549
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD