??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-04 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-04
Art.-Nr.
1283-04
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
215 mm
Leuchtenblende min. Ø
222 mm
E-No.
920896539
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 222 mm Artikelnummer: 1283-04 / E-No.: 920 896 539
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen