??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-04 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-04
No art.
1283-04
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 215mm pr béton coulé
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
215 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
222 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 215 mm Luminaire trim min. diameter: 222 mm Art. No.: 1283-04 / 920 896 539
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés