??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-04 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-04
No art.
1283-04
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 215mm pr béton coulé
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
215 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
222 mm
E-No.
920896539
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 215 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 222 mm Numéro d'article: 1283-04 / E-No.: 920 896 539
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés