??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-03 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-03
No art.
1283-03
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 200mm pr béton coulé
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
200 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
207 mm
E-No.
920896529
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 200 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 207 mm Numéro d'article: 1283-03 / E-No.: 920 896 529
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés