??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-02 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-02
Art.-Nr.
1283-02
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 190 mm für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
190 mm
Leuchtenblende min. Ø
197 mm
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 197 mm Artikelnummer: 1283-01 / 920 896 519
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen