??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-02 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-02
No art.
1283-02
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 190mm pr béton coulé
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
190 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
197 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 190 mm Luminaire trim min. diameter: 197 mm Art. No.: 1283-01 / 920 896 519
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés