??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1283-01 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-01
Art.-Nr.
1283-01
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
180 mm
Leuchtenblende min. Ø
187 mm
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton (1283-01) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 187 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-01
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen