??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-76 - Scatola da incasso, HaloX® 250 tunnel 325
Lista materiale
1282-76
Numero d'ordine
1282-76
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180, con inserimento calamita e tunnel 325, per lastre, completamente assemblata
Livello di dettaglio
Sisitema
Scatola da incasso HaloX® 180
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
35 W
Potenza della lamapada max.
75 W
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
325 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
Peso netto individuale
702.500 g
Singolo volume
13.680 L
EAN-Code
4013456548442
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180, with universal front part for recess For recess Installation diameter: 180 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1282-76
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD