??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-75 - Scatola da incasso, HaloX® 180 tunnel 190
Lista materiale
1282-75
Numero d'ordine
1282-75
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180, con inserimento calamita + tunnel 190, per lastre, completamente assemblata
Livello di dettaglio
Sisitema
Scatola da incasso HaloX® 180
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
35 W
Potenza della lamapada max.
75 W
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
190 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
Peso netto individuale
596.500 g
Singolo volume
11.760 L
EAN-Code
4013456548459
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, con fronte universale per fiassaggio calamita Per per fissaggio calamita Uscita soffito diametro: 180 mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 35 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 75 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1282-75 / E-No.: 920 896 819
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)