??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-75 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190
Stückliste
1282-75
Bestellnummer
1282-75
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken
Detaillierungsgrad
System
Einbaugehäuse HaloX® 180
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
35 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
75 W
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
190 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Einzeln-Nettogewicht
596.500 g
Einzeln-Volumen
11.760 L
EAN-Code
4013456548459
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190, mit Universal-Frontteil für Magnetaufnahme Für Magnetaufnahme Einbaudurchmesser: 180 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1282-75 / E-No.: 920 896 819
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)