??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-75 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190
Nomenclature
1282-75
Numéro de commande
1282-75
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, av. coiffe fix. magnétique + tunnel 190, pour prédalles entièrement assemblés
Niveau de détail
Système
Boîtier, HaloX® 180
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
35 W
Puissance de lampe max.
75 W
Diamètre de Boîtier ø
210 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Longueur du tunnel
190 mm
Largeur du tunnel
140 mm
Hauteur du tunnel
85 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
Poids net
596.500 g
Volume
11.760 L
EAN-Code
4013456548459
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190, avev coiffe universelle pour accueillir l’aimant Pour accueillir l'aimant Diamètre d’encastrement: 180 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 35 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 75 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1282-75 / E-No.: 920 896 819
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés