??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325
Stückliste
1282-73
Bestellnummer
1282-73
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken
Detaillierungsgrad
System
Einbaugehäuse HaloX® 180
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
35 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
75 W
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
325 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
E-No.
920896759
Einzeln-Nettogewicht
1061.600 g
Einzeln-Volumen
13.680 L
EAN-Code
4013456547124
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, mit Universal-Mineralfaserplatte Einbaudurchmesser: 180 mm Für Betriebsgeräte bis max.: 280 mm x 90 mm x 50 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1282-73 / E-No.: 920 896 759
COVER
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型