??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-72 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190
Stückliste
1282-72
Bestellnummer
1282-72
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190, mit Universal-Mineralfaserplatte, NachfolgeType zu 1291-23 f. Plattendecke
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 180
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
35 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
75 W
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
190 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Einzeln-Nettogewicht
947.300 g
Einzeln-Volumen
11.760 L
EAN-Code
4013456547117
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Tunnel 190, mit Universal-Mineralfaserplatte Einbaudurchmesser: 180 mm Für Betriebsgeräte mit max.: 150mm x 90 mm x 50 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1282-72 / 920 896 749
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen