??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-72 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190
Nomenclature
1282-72
Référence
1282-72
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, plaque fibres minérales+tunnel 190 mm, Type succession 1291-23 pour prédalles
level of detail
Système
Boîtier, HaloX® 180
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
35 W
Puissance de lampe max.
75 W
Diamètre de Boîtier ø
210 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Longueur du tunnel
190 mm
Largeur du tunnel
140 mm
Hauteur du tunnel
85 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
Poids net
947.300 g
Volume
11.760 L
EAN-Code
4013456547117
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190, with universal mineral fibreboard Installation diameter: 180 mm For operating devices up to max.: 150mm x 90mm x 50mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) : Art. No.: 1282-72 / 920 896 749
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés