??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-71 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-71
Numéro de commande
1282-71
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, avec plaque fibres minérales, Type succession 1291-22 pour prédalles
Niveau de détail
Système
Boîtier, HaloX® 180
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
35 W
Puissance de lampe max.
75 W
Diamètre de Boîtier ø
210 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
E-No.
920896739
Poids net
769.100 g
Volume
10.320 L
EAN-Code
4013456547100
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, avec plaque universelle en fibres Diamètre d’encastrement:180 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 35 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 75 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1282-71 / E-No.: 920 896 739
COVER
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés