국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-66
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_66.prj},{NB=1282-66(2)},{CNSORDERNO=1282-66},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=180},{LB=192},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547087},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 180 mm Leuchtenblende min. Ø: 192 mm Artikelnummer: 1282-66 / 920 896 459},{PICTURESMALL=1282_66.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-66 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-66
Article number
1282-66
Designation
Installation housing, HaloX® 180 front part, installation diameter 180 mm for facing concrete
Level of details
300
200
300
200
Installation diameter luminaire / loudspeaker
180
mm
Min. luminaire covering Ø
192
mm
Individual net weight
85.800
g
Single volume
1.432
L
EAN code
4013456547087
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: facing concrete Installation diameter: 180 mm Luminaire trim min. Ø: 192 mm Art. No.: 1282-66 / 920 896 459
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성