??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-65 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-65
Numero d'ordine
1282-65
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita Ø 160 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
160 mm
Panello di luci ø minimale
172 mm
Peso netto individuale
85.800 g
Singolo volume
1.432 L
EAN-Code
4013456547070
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: facing concrete Installation diameter: 160 mm Luminaire trim min. Ø: 172 mm Art. No.: 1282-65 / 920 896 449
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD