??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-65 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-65
Bestellnummer
1282-65
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
160 mm
Leuchtenblende min. Ø
172 mm
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
Einzeln-Volumen
1.432 L
EAN-Code
4013456547070
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 160 mm Leuchtenblende min. Ø: 172 mm Artikelnummer: 1282-65 / 920 896 449
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen