??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-64 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-64
Bestellnummer
1282-64
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 145 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
145 mm
Leuchtenblende min. Ø
157 mm
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
Einzeln-Volumen
1.432 L
EAN-Code
4013456547063
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 145 mm Leuchtenblende min. Ø: 157 mm Artikelnummer: 1282-64 / 920 896 439
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen