??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-64 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-64
Numéro de commande
1282-64
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø145mm pr béton visible
Niveau de détail
Min. Revêtement de Ø Luminaire
157 mm
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
145 mm
E-No.
920896439
Poids net
85.800 g
Volume
1.432 L
EAN-Code
4013456547063
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 145 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 157 mm Numéro d'article: 1282-64 / E-No.: 920 896 439
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés