??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-63 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-63
Numero d'ordine
1282-63
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita Ø 125 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Panello di luci ø minimale
137 mm
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
125 mm
E-No.
920896429
Peso netto individuale
85.800 g
Singolo volume
1.432 L
EAN-Code
4013456547056
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, Frontale Installazione su: calcestruzzo a vista Uscita a soffito Ø: 125 mm Flangia della lampada min.Ø: 137 mm Numero d'articolo: 1282-63 / E-No.: 920 896 429
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD