??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-63 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-63
Bestellnummer
1282-63
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Leuchtenblende min. Ø
137 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
125 mm
E-No.
920896429
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
Einzeln-Volumen
1.432 L
EAN-Code
4013456547056
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Ø: 137 mm Artikelnummer: 1282-63 / E-No.: 920 896 429
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen