??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-61 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-61
Numero d'ordine
1282-61
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita Ø 100 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Panello di luci ø minimale
112 mm
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
100 mm
E-No.
920896409
Peso netto individuale
85.800 g
Singolo volume
1.432 L
EAN-Code
4013456547032
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, Frontale Installazione su: calcestruzzo a vista Uscita a soffito Ø: 100 mm Flangia della lampada min.Ø: 112 mm Numero d'articolo: 1282-61 / E-No.: 920 896 409
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD