Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-50
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_50.prj},{NB=1282-50(2)},{CNSORDERNO=1282-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 180},{H=50},{FA=1282-xx},{ELL=+ 50},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=99.500},{CNSVOLUMEEXACT=3.550},{CNSEAN=4013456546974},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring Einbauhöhe: 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1282-50 / 920 896 979},{PICTURESMALL=1282_50.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-50 - Installation housing, HaloX® 180
Bill of material
1282-50
Article number
1282-50
Designation
Installation housing, HaloX® 180, extension ring, installation height 50 mm
Level of details
300
200
300
200
System
HaloX® 180
Height
50
mm
for Art. No.
1282-xx
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
+ 50
mm
Individual net weight
99.500
g
Single volume
3.550
L
EAN code
4013456546974
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 180, extension ring Installation height: 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1282-50 / 920 896 979
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성