??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-50
Bestellnummer
1282-50
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 180
Höhe
50 mm
für Art.-Nr.
1282-xx
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 50 mm
E-No.
920 896 979
Einzeln-Nettogewicht
99.500 g
Einzeln-Volumen
3.550 L
EAN-Code
4013456546974
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring Einbauhöhe: 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1282-50 / E-No.: 920 896 979
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen