??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-40 - Scatola da incasso, HaloX® 180 con Tunnel 325
Lista materiale
1282-40
Numero d'ordine
1282-40
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 180 con Tunnel 325
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 180
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max
35 W
Potenza della lamapada max.
75 W
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
325 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
Peso netto individuale
524.500 g
Singolo volume
13.680 L
EAN-Code
4013456547025
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 325 Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 180 mm For operating devices up to max.: 280 mm x 90mm x 50mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1282-40 / 920 858 369
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD