??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-30 - Scatola da incasso, HaloX® 180
Lista materiale
1282-30
Numero d'ordine
1282-30
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 180
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 180
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
35 W
Potenza della lamapada max.
75 W
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Lunghezza del tunne
190 mm
Larghezza del tunnel
140 mm
Altezza del tunnel
85 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
4
E-No.
920858359
Peso netto individuale
408.400 g
Singolo volume
10.320 L
EAN-Code
4013456547018
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180 con tunnello 190 Installazioni su: calcestruzzo sul cantieri Uscito soffito: 180 mm Per apparecchi fino max.: 150mm x 90mm x 50mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 35 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 75 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1282-30 / E-No.: 920 858 359
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD