??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-25 - Scatola da incasso, HaloX® 180
Lista materiale
1282-25
Numero d'ordine
1282-25
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 180, Telaio di rialzo, altezza 25 mm
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 180
Altezza
25 mm
per articolo no.
1282-xx
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 25 mm
Peso netto individuale
59.000 g
Singolo volume
2.074 L
EAN-Code
4013456546967
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180, extension ring Installation height: 25 mm Plastic extension ring for increasing the luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Art. No.: 1282-25 / 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD